ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFAメイル・コネクター 1062-044SFH-1/4-R1/8

PFAメイル・コネクター 1062-044SFH-1/4-R1/8 103-00414
通常単価(税別)
2,967円
税込単価
3,264円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:SFH-1/4-R-1/8・Tチューブサイズ外径:1/4・R(TP):1/8・寸法:T...

詳細を確認
  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

型番:

103-00414
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-00414の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,967円
( 3,264円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SFH-1/4-R-1/8
・Tチューブサイズ外径:1/4
・R(TP):1/8
・寸法:T(チューブ外径)×1/4"×A(mm)34×B(mm)18×C(mm)19×D(mm)21×E(mm)7×R1/8
・入数:1個

ご注意

  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAメイル・コネクター 1062-044SFH-1/4-R1/8の型番103-00414のページです。 型番103-00414に関する仕様情報を記載しております。
PFAメイル・コネクター 1062-044SFH-1/4-R1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAメイル・コネクター 1062-044SFH-1/4-R1/8
PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4
PFAメイル・コネクター 1062-046SFH-3/8-R1/4
PFAメイル・コネクター 1062-034SFH-8-R1/8
PFAメイル・コネクター 1062-032SFH-6-R1/4
PFAメイル・コネクター 1062-037SFH-10-R1/4
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,967円2,967円4,145円2,967円2,726円3,904円
通常出荷日8日目5日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました