ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012

PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012 103-00202
通常単価(税別)
4,788円
税込単価
5,267円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:LFU-8・適用チューブ外径:8・寸法:T(チューブ外径)×8×A(mm)29×D(...

詳細を確認

型番:

103-00202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-00202の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788円
( 5,267円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:LFU-8
・適用チューブ外径:8
・寸法:T(チューブ外径)×8×A(mm)29×D(mm)21
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012の型番103-00202のページです。 型番103-00202に関する仕様情報を記載しております。
PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAユニオン・エルボー LFU-81046-012
PFAユニオン・エルボー LFU-3/81046-017
PFAユニオン・エルボー
PFAユニオン・エルボー LFU-61046-011
PFAユニオン・エルボー LFU-121046-014
PFAユニオン・エルボー LFU-101046-013
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,788円4,949円4,547円 -4,547円6,154円4,949円
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました