ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFAストレート・ユニオン SFU-3/81042-017

PFAストレート・ユニオン SFU-3/81042-017 103-00107
通常単価(税別)
4,869円
税込単価
5,356円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:SFU-3/8・適用チューブ外径3/8・寸法:T(チューブ外径)×3/8"×A(mm...

詳細を確認

型番:

103-00107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-00107の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,869円
( 5,356円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SFU-3/8
・適用チューブ外径3/8
・寸法:T(チューブ外径)×3/8"×A(mm)47×B(mm)20×D(mm)25×E(mm)7
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAストレート・ユニオン SFU-3/81042-017の型番103-00107のページです。 型番103-00107に関する仕様情報を記載しております。
PFAストレート・ユニオン SFU-3/81042-017のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAストレート・ユニオン SFU-3/81042-017
PFAストレート・ユニオン SFU-81042-012
PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011
PFAストレート・ユニオン SFU-101042-013
PFAストレート・ユニオン SFU-121042-014
PFAストレート・ユニオン SFU-1/21042-018
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,869円4,547円4,467円4,869円5,592円5,592円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました