17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAストレート・ユニオン SFU-101042-013 103-00103

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PFAストレート・ユニオン SFU-101042-013

販売終了

型番

103-00103

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:SFU-10
・適用チューブ外径10
・寸法:T(チューブ外径)×10×A(mm)47×B(mm)20×D(mm)25×E(mm)7
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト