ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし>

マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし> 102-0590302
通常単価(税別)
4,287円
税込単価
4,716円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:内径9mm×外径15mm・定尺:10m・最高使用圧力:0.5Mpa【特長】・マルチウ...

詳細を確認
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番:

102-0590302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-0590302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-0590302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287円
( 4,716円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:内径9mm×外径15mm
・定尺:10m
・最高使用圧力:0.5Mpa
【特長】
・マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし>の型番102-0590302のページです。 型番102-0590302に関する仕様情報を記載しております。
マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラマークⅡ 6×11mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラマークⅡ 10×16mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラマークⅡ 8×13.5mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラマークⅡ 12×18mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラチューブ 9×15mm カット<補強糸あり1B>
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,287円2,950円5,032円3,677円6,068円5,974円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート