ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B>

マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B> 102-0571002
通常単価(税別)
3,763円
税込単価
4,139円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:内径4mm×外径9mm・定尺:50m・最高使用圧力:1.5Mpa・色:内面/乳白色 ...

詳細を確認
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番:

102-0571002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

102-0571002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-0571002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,763円
( 4,139円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:内径4mm×外径9mm
・定尺:50m
・最高使用圧力:1.5Mpa
・色:内面/乳白色 外面/透明アミ目
・材質:補強糸:ポリエステル1B
【特長】
・内面は、ふっ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
・無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
・非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
・補強ホースですから、耐圧性に優れています。
【用途】
・溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ
・入数:1m/カット

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B>の型番102-0571002のページです。 型番102-0571002に関する仕様情報を記載しております。
マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B>
マルチウルトラチューブ 9×15mm カット<補強糸あり1B>
マルチウルトラチューブ 6×11mm カット<補強糸あり1B>
マルチウルトラチューブ 8×13.5mm カット<補強糸あり1B>
マルチウルトラマークⅡ 9×15mm カット<補強糸なし>
マルチウルトラマークⅡ 6×11mm カット<補強糸なし>
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,763円5,974円4,110円4,959円4,287円2,950円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました