17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチウルトラチューブ 6×11mm カット<補強糸あり1B> 102-0570102

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチウルトラチューブ 6×11mm カット<補強糸あり1B>

販売終了

型番

102-0570102

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・サイズ:内径6mm×外径11mm
・定尺:50m
・最高使用圧力:1.5Mpa
・色:内面/乳白色 外面/透明アミ目
・材質:補強糸:ポリエステル1B
【特長】
・内面は、ふっ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。
・無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。
・非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。
・補強ホースですから、耐圧性に優れています。
【用途】
・溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ
・入数:1m/カット

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト