ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ペンケムCT 1/4×305mm

ペンケムCT 1/4×305mm 102-03701
通常単価(税別)
7,038円
税込単価
7,742円
通常出荷日:8日目

【仕様】・破壊圧力(室温):1.24Mpa・最小曲げ半径:1.6mm・ストレート部内径:6mm・ストレ...

詳細を確認
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番:

102-03701
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-03701の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-03701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,038円
( 7,742円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・破壊圧力(室温):1.24Mpa
・最小曲げ半径:1.6mm
・ストレート部内径:6mm
・ストレート部肉厚:0.41mm
・ストレート部長さ:19mm
・波形部最小外径:5.5mm
・波形部最大外径:9.4mm
【特長】
・屈曲疲労寿命が抜群です。
・殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。
・波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。
・化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。

ご注意

  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンケムCT 1/4×305mmの型番102-03701のページです。 型番102-03701に関する仕様情報を記載しております。
ペンケムCT 1/4×305mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンケムCT 1/4×305mm
ソフトポリウレタンチューブ 4mm
メガタッチチューブ 4mm(耐油タイプ)
マルチウルトラチューブ 4×9mm カット<補強糸あり1B>
“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)
ウレタンホース(カプラー付)コイルタイプ φ8 1.4MPa
メーカーコクゴ千代田通商千代田通商コクゴトラスコ中山エスコ
通常価格7,038円2,524円 -1,541円 -3,763円2,386円 -4,377円 -
通常出荷日8日目1日目1日目8日目在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました