メカニカル部品技術窓口

先端部まで尖り、先端までねじ山が立っている、ピッチが最も荒い、一般的なタッピンねじ。【特長】・先端の尖...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
先端部まで尖り、先端までねじ山が立っている、ピッチが最も荒い、一般的なタッピンねじ。
【特長】
・先端の尖っている部分は、穴のセンターの位置決め用のガイドと喰いつきを助ける役割。
・めねじ加工がされていない下穴にねじ自身のねじ山でめねじ山を塑性成形させながらねじ込む。
・ねじ込む時に抵抗がかかることで、締付ける力が抵抗分ロスとなり小ねじと比べ軸力が低くなる。
・小ねじと比べ軸力は低くなるが、振動・熱衝撃等により頭部座面と相手材に隙間がうまれる。
・軸力が弱まっても塑性成形による相手材のねじ部へのスプリングバックなどの抵抗がある。
・完全にはゆるまずゆるみにくい状態が保持される。
【用途】
・相手材:主に薄鋼板、ハードボード、木材、石綿、一般に薄鋼板は1.2mm以下。

外形図
| 呼び径 | 4 | ||
|---|---|---|---|
| dk | 基準寸法 | 8.3 | |
| 許容差 | 0 -0.5 | ||
| k+f | 基準寸法 | 2.50 | |
| 許容差 | ±0.15 | ||
| 十字穴 | m | 最大 | 4.7 |
| Q | 最大 | 2.13 | |
| 最小 | 1.60 | ||
| 十字穴の番号 | 2 | ||
| d | 最大 | 4.15 | |
| 最小 | 4 | ||
| ねじの山数25.4mmに付き | 16 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
なべ頭タッピングねじ-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):95円~

ミスミ
トラス頭タッピングねじ
4.7通常価格(税別):90円~

SUNCO
サンコータイト (+) Pタイプ ナベ
4.6通常価格(税別):11円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):7円~

SUNCO
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝なし B-0形
4.8通常価格(税別):117円~

SUNCO
十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):6円~

SUNCO
サンコータイト (+) Pタイプ 皿
4.8通常価格(税別):208円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形
5通常価格(税別):79円~