メカニカル部品技術窓口
【特長】・小物部品の軽量搬送に適しています・ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,899円 ( 35,089円 ) | 10日目 |
61,107円 ( 67,218円 ) | 7日目 |
【特長】
・小物部品の軽量搬送に適しています
・ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています
【用途】
・部品のダイレクト搬送に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
マキテック
ローラコンベヤ(静音・耐水・軽量タイプ) Mシリーズ ローラ径48.6~60.5mm
0
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

ミスミ
ミニコロシュータ
4通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
樹脂ローラコンベヤローラ径20・30・50㎜タイプ
4通常価格(税別):11,640円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-6023P)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
5
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~