メカニカル部品技術窓口

確定しました

TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm

型番:

TYS-SUS-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TYS-SUS-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TYS-SUS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142円
( 3,456円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
・金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
・走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
・125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):120
・許容荷重(kgf):122.4
・車輪径D(mm):100
・車輪幅(mm):30
・取付高H(mm):132
・取付座A×B(mm):90×90
・取付ピッチX×Y(mm):68~71×68~71
・取付穴径P(mm):11
・プレート式
・自在式
・自在旋回部:ダブルベアリング入
・JANコード:4989999469080
・トラスココード:818-5254
・質量:0.75kg
【材質/仕上】
・金具:ステンレス
・車輪:ナイロンホイルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mmの型番TYS-SUS-100のページです。 型番TYS-SUS-100に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車100mm
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車75mm
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 ゴム車150mm
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 SP付 ゴム車100mm
プレート式キャスター TYSシリーズ(プレス製ゴム車 ステンレス金具) 固定式
TRUSCO TYSシリーズ オールステンレス 自在 SP付 ゴム車75mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,142円1,878円5,552円4,576円3,074円 -2,497円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました