メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在S付き Φ75

通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円
通常出荷日:1日目

【特長】・アングルへの取り付けが簡単にできます。【用途】・アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

TYSA-75URS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TYSA-75URSの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TYSA-75URS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402円
( 1,542円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルへの取り付けが簡単にできます。
【用途】
・アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):60
・許容荷重(kgf):61.2
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):26
・取付高H(mm):96
・アングルタイプ
・自在式(ストッパー付)
・JANコード:4989999470666
・トラスココード:818-8191
・質量:500g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在S付き Φ75の型番TYSA-75URSのページです。 型番TYSA-75URSに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在S付き Φ75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在S付き Φ75
TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在 Φ75
TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在S付き Φ75
TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在 Φ75
SA-S型自在車アングル式(ストッパー付)
キャスター SA型自在車アングル式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格1,402円1,317円1,115円968円448円 -378円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました