メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在 Φ75

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
通常出荷日:1日目

【特長】・アングルへの取り付けが簡単にできます。【用途】・アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

TYSA-75EL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TYSA-75ELの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TYSA-75EL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルへの取り付けが簡単にできます。
【用途】
・アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):50
・許容荷重(kgf):51
・車輪径D(mm):75
・車輪幅(mm):27
・取付高H(mm):96
・アングルタイプ
・自在式
・JANコード:4989999470673
・トラスココード:818-8192
・質量:445g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在 Φ75の型番TYSA-75ELのページです。 型番TYSA-75ELに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在 Φ75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在 Φ75
TRUSCO アングル式エラストマーキャスター 自在S付き Φ75
TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在 Φ75
TRUSCO アングル式ウレタンキャスター 自在S付き Φ75
ねじ込み式エラストマーキャスター 自在
キャスター SA型自在車アングル式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスター
通常価格968円1,115円1,317円1,402円978円 -378円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました