メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8A

型番:

TSTN-8A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSTN-8Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSTN-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385円
( 424円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・最高許容圧力(MPa):常温1.0
・使用温度範囲(℃):-20~220℃
・L(mm):41
・最高使用圧力:常温1.0MPa
・使用温度範囲:-20~220℃
・JANコード:4989999483369
・トラスココード:819-1509
・質量:27g
【材質/仕上】
・ステンレス304(SCS13A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8Aの型番TSTN-8Aのページです。 型番TSTN-8Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS チーズ 8A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 20A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 10A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 6A
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 15A
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格385円670円759円389円337円594円
通常出荷日4日目2日目1日目2日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました