メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ねじ込み管継手 SUS 六角ホースニップル

通常単価(税別)
762円~2,087円
税込単価
838円~2,296円
通常出荷日:2日目

【特長】・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です【用途】・水・油・ガス用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

呼径

(φ)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3/8B
10
4989999483437
819-1515
47
1個
1/2B
15
4989999483444
819-1516
73
1個
3/4B
20
4989999483451
819-1517
137
1個
1B
25
4989999483468
819-1518
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
2日目
976円
( 1,074円 )
2日目
1,688円
( 1,857円 )
2日目
2,087円
( 2,296円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です
【用途】
・水・油・ガス用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
  • 手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み管継手 SUS 六角ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み管継手 SUS 六角ホースニップル
ホース用継手 おねじニップル SUS316L
ホース用継手 めねじニップル SUS316L
ホース用継手 おねじジョイントニップル SUS316L
ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316L
【クリーン洗浄品】ホース用継手 おねじニップル SUS316L
メーカートラスコ中山ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格762円-2,100円 -6,640円 -11,210円 -14,610円 --
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / ガス / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質ステンレスSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
詳細材質SCS13ASUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト