メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダイキン 汎用油圧ユニット

型番:

NT06M15N22-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NT06M15N22-20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番電動機(kW)(4P)オイルタンク容量(L)最高使用圧力(MPa)吐出量(L/min)50Hz吐出量(L/min)60Hz騒音値(dB)外形寸法(mm)トラスココード質量
NT06M15N22-202.26021212667580×862×454819-5929118kg

型番リスト

表示件数
型番
NT06M15N22-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398,493円
( 438,342円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
・Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。
・全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
・制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。
・量産体制で短納期を実現しました。
・Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。
・固定脚位置が全方向に自由度があります。
・タンク上です。
【商品仕様】
・電動機(kW)(4P):2.2
・オイルタンク容量(L):60
・最高使用圧力(MPa):21
・吐出量(L/min)50Hz:21
・吐出量(L/min)60Hz:26
・騒音値(dB):67
・外形寸法(mm):580×862×454
・モータ容量(KW相当)
・トラスココード:819-5929
・質量:118kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイキン 汎用油圧ユニットの型番NT06M15N22-20のページです。 型番NT06M15N22-20に関する仕様情報を記載しております。
ダイキン 汎用油圧ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイキン 汎用油圧ユニット
小形油圧ユニット 35HU204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
油圧ユニット 電動機容量(4P)0.75/1.5kW
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1RX
ダイキン モーターポンプ 使用ポンプV15A1R
メーカーダイキン工業(空調)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格398,493円208,524円 -206,931円 -279,384円 -186,758円174,337円
通常出荷日1日目12日目〜8日目〜1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました