メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長

型番:

KSNR-10055
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KSNR-10055の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 材質:天然ゴム系
  • 使用温度:-20℃~+60℃
  • サイズ:50mm×1,000mm×5mm

特性表

耐候性△耐油性×耐熱性○耐寒性○耐薬品性×
反発弾性○耐摩耗性◎引裂強度○耐オゾン性×耐老化性△

型番リスト

表示件数
型番
KSNR-10055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241円
( 265円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反発弾性に優れています。
・気密・水密性が良いです。
・加工性が良いです。
【用途】
・クッション材、防音材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・幅(mm):50
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・色:黒
・使用温度範囲:-20~60℃
・JANコード:4535395012117
・トラスココード:788-6713
・質量:22g
【材質/仕上】
・天然ゴム(NR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長の型番KSNR-10055のページです。 型番KSNR-10055に関する仕様情報を記載しております。
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
吸音の試験に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用しているエアー弁などの排気音を吸音するのに使用しました。この商品のほかに何種類か選定して比較試験をしました。初...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 100㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 50㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 1000㎜幅 2000mm長
メーカー光光光光光光
通常価格241円485円365円162円159円4,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました