メカニカル部品技術窓口

確定しました

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付

型番:

KSNR-10036T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

KSNR-10036Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KSNR-10036T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213円
( 234円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反発弾性に優れています。
・気密・水密性が良いです。
・加工性が良いです。
【用途】
・クッション材、防音材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):5
・幅(mm):30
・長さ(m):1
・長さ(mm):1000
・色:黒
・使用温度範囲:-20~60℃
・粘着テープ付
・JANコード:4535395012100
・トラスココード:788-6683
・質量:20g
【材質/仕上】
・天然ゴム(NR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付の型番KSNR-10036Tのページです。 型番KSNR-10036Tに関する仕様情報を記載しております。
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理
4
満足度:4.0
ドア廻りの修繕に使います。送りも早く、価格も安いので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 50㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 5mm厚 30㎜幅 1000mm長
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 100㎜幅 1000mm長 粘着テープ付
光 スポンジロール巻 NRスポンジ 3mm厚 30㎜幅 1000mm長
メーカー光光光光光光
通常価格213円163円365円159円557円113円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました