メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

因幡電工 クロスロックDタイプ

型番:

FL-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FL-Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
FL-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235円
( 259円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。
・供回り防止の突起付きです。
【用途】
・ボルト固定式タイプ交差式施工に。
【商品仕様】
・幅(mm):34
・厚さ(mm):26
・適用全ねじボルト:W3/8
・JANコード:4518301071842
・トラスココード:786-8031
・質量:86g
【材質/仕上】
・ユニクロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 クロスロックDタイプの型番FL-Dのページです。 型番FL-Dに関する仕様情報を記載しております。
因幡電工 クロスロックDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
因幡電工 クロスロックDタイプ
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(簡易タイプ)
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
因幡電工 ケーブル支持具
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付(前後左右)
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業
通常価格235円367円177円63円606円702円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました