メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)

通常単価(税別)
336円
税込単価
370円
通常出荷日:1日目

【用途】・アングル式キャスターの取り付けに。【商品仕様】・サイズ:M6×15・JANコード:49899...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。

型番:

BNS-M6-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BNS-M6-4の仕様・寸法情報

種類
ボルト・ナット
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類サイズJANコードトラスココード質量材質付属品
BNS-M6-4ボルト・ナットM6×154989999470635818-818850gスチールボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組

型番リスト

表示件数
型番
BNS-M6-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336円
( 370円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・アングル式キャスターの取り付けに。
【商品仕様】
・サイズ:M6×15
・JANコード:4989999470635
・トラスココード:818-8188
・質量:50g
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)の型番BNS-M6-4のページです。 型番BNS-M6-4に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アングル式キャスター用 M6ボルトナットセット (4組入)
TRUSCO アングル式キャスター用 M8ボルトナットセット (4組入)
ナット
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)
TRUSCO ロックストッパー取付用スペーサー
M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ハンマーキャスターエスコトラスコ中山エスコ
通常価格336円359円62円 -478円303円139円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目4日目1日目
種類ボルト・ナットボルト・ナットボルト・ナットボルト・ナット取付金具ボルト・ナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました