メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ハードロックナット サイズM5X0.8 15個入【15個入り】

通常単価(税別)
1,047
税込単価
1,152
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。・おねじの中間位置でも完全に...

詳細を確認

型番:

B759-0005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

B759-0005の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B759-0005
RoHS?最小発注数量
10
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
・おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
・繰り返し使用が可能です。
・ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
・振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
【用途】
・微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所(
【商品仕様】
・呼び径:M5×0.80
・寸法(mm) s:8.0
・寸法(mm)B:8.0
・寸法(mm)D:9.2
・寸法(mm)l:7.2
・寸法(mm)m:7.2
・寸法(mm)E:9.2
・ワッシャ径(mm)
・ワッシャ厚み(mm)
・JANコード:4989999474435
・トラスココード:818-8156
・質量:37.9g
【材質/仕上】
・スチール(SS400相当)
・表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ハードロックナット サイズM5X0.8 15個入の型番B759-0005のページです。 型番B759-0005に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハードロックナット サイズM5X0.8 15個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハードロックナット サイズM5X0.8 15個入
TRUSCO ハードロックナット ステンレス サイズM5X0.8 7個入
TRUSCO ハードロックナット ステンレス サイズM8X1.25 5個入
TRUSCO ハードロックナット ステンレス サイズM16X2.0 1個入
TRUSCO ハードロックナット ステンレス サイズM10X1.5 3個入
TRUSCO ハードロックナット ステンレス サイズM6X1.0 6個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0471,0891,0891,0891,0891,089
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました