メカニカル部品技術窓口

【特長】・手で締められるねじです。・110℃の優れた耐熱性です。【用途】・照明器具、ディスプレイ器具、...
詳細を確認【特長】
・手で締められるねじです。
・110℃の優れた耐熱性です。
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
【材質】
・頭部:ユリヤ樹脂
・ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
| 型番 | 材質1 | 材質2 | 質量(g) | 呼び径d | 呼び径L | 頭部径(mm) | JANコード | トラスココード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B53-0610 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 65.200g | M6 | 10 | 17mm | 4989999419474 | 783-7003 |
| B53-0515 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 82.500g | M5 | 15 | 17mm | 4989999419450 | 783-6988 |
| B53-0509 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 71.700g | M5 | 9 | - | 4989999419443 | 783-6970 |
| B53-0522 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 68.000g | M5 | 22 | 17mm | 4989999419467 | 783-6996 |
| B53-0616 | 頭部:ユリヤ樹脂 | ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート | 75.700g | M6 | 16 | 17mm | 4989999419481 | 783-7011 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
化粧ビス-単品・小箱-
4.4通常価格(税別):14円~

SUNCO
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
5通常価格(税別):27円

タキゲン製造
化粧ビス・座金 C-29
4通常価格(税別):11円~

トラスコ中山
ポイントビス用キャップΦ8/Φ10/Φ12
0通常価格(税別):2,885円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】樹脂ローレット付ねじ-単品・小箱-
0
日本ケミカルスクリュー
PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ
0通常価格(税別):134円~

日本ケミカルスクリュー
PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ
0通常価格(税別):108円~

トラスコ中山
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ
0通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
化粧ビス(スチール) NO.3 黒
0通常価格(税別):550円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ