メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじ山種類

ピッチ

(mm)

詳細形状

取付穴形状

材質

表面処理

先端形状

追加形状

販売単位

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
9
メートル並目
0.8
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419443
783-6970
71.700
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
対応
1個
5
15
メートル並目
0.8
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419450
783-6988
82.500
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
対応
1個
5
22
メートル並目
0.8
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419467
783-6996
68.000
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
対応
1個
6
10
メートル並目
1
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419474
783-7003
65.200
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
対応
1個
6
16
メートル並目
1
ユリア
なし
[スチール] スチール
三価クロメート
平先
標準
箱・パック
4989999419481
783-7011
75.700
-
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)
白色
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
1日目
771円
( 848円 )
1日目
763円
( 839円 )
1日目
911円
( 1,002円 )
1日目
550円
( 605円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で締められるねじです。
・110℃の優れた耐熱性です。
【用途】
・照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
【材質】
・頭部:ユリヤ樹脂
・ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品情報

製品仕様

型番材質1材質2質量(g)呼び径d呼び径L頭部径(mm)JANコードトラスココード
B53-0610頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート65.200gM61017mm4989999419474783-7003
B53-0515頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート82.500gM51517mm4989999419450783-6988
B53-0509頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート71.700gM59-4989999419443783-6970
B53-0522頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート68.000gM52217mm4989999419467783-6996
B53-0616頭部:ユリヤ樹脂ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート75.700gM61617mm4989999419481783-7011

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ
TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ
化粧ビス(スチール) NO.3 黒
TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒
TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格550円-550円 -550円 -550円 -550円 -550円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
頭部径(mm)17141117-11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト