メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

WAKI クッションラバー 20X250X250mm

通常単価(税別)
3,337円
税込単価
3,671円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐摩耗性と弾力に富むクッションラバーです。【用途】・クッション材、防音材。【商品仕様】・厚さ...

詳細を確認

型番:

B25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B25の仕様・寸法情報

トラスココード
819-0090
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
B25
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,337円
( 3,671円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と弾力に富むクッションラバーです。
【用途】
・クッション材、防音材。
【商品仕様】
・厚さ(mm):20
・幅(mm):250
・長さ(mm):250
・色:黒
・使用温度範囲:-50~70℃
・JANコード:4903757381889
・トラスココード:819-0090
・質量:1940g
【材質/仕上】
・天然ゴム(NR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI クッションラバー 20X250X250mmの型番B25のページです。 型番B25に関する仕様情報を記載しております。
WAKI クッションラバー 20X250X250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI クッションラバー 20X250X250mm
WAKI クッションラバー 10X250X250mm
WAKI クッションラバー 20X300X300mm
WAKI クッションラバー 10X300X300mm
600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム
500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業エスコエスコ
通常価格3,337円1,543円2,973円2,482円9,135円8,513円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
トラスココード819-0090819-0085819-0091819-0086--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました