メカニカル部品技術窓口

確定しました

TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

通常単価(税別)
4,111円
税込単価
4,522円
通常出荷日:1日目

【用途】・圧縮空気(低圧用)【商品仕様】・呼び径:20・接続口径D:Rc1/2・接続口径D1:Rc1/...

詳細を確認

型番:

AIRWT20-FTV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AIRWT20-FTVの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT20-FTV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,111円
( 4,522円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・圧縮空気(低圧用)
【商品仕様】
・呼び径:20
・接続口径D:Rc1/2
・接続口径D1:Rc1/2
・適合パイプ呼び径(mm):20
・全長(mm):127
・R:Rc1/2
・六角対辺W1(mm):49
・六角対辺W2(mm):42
・φD(mm):54
・W1(mm):49
・L1(mm):127
・L2(mm):49
・L3(mm):96
・W2(mm):42
・使用圧力
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・使用温度:0~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111027892
・トラスココード:789-9424
・質量:402g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白の型番AIRWT20-FTVのページです。 型番AIRWT20-FTVに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
ライトエアー メスチーズ 白
ライトエアー チーズ 白
TBC ライトエアー チーズ 白 異径
TBC ライトエアー ソケット 白
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格4,111円1,658円 -1,006円10,753円2,798円1,279円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました