メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・圧縮空気(低圧用)。【商品仕様】・呼び径:20・接続口径D:Rc1/2・接続口径D1:Rc1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

AIRWT20-1/2F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AIRWT20-1/2Fの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AIRWT20-1/2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・圧縮空気(低圧用)。
【商品仕様】
・呼び径:20
・接続口径D:Rc1/2
・接続口径D1:Rc1/2
・適合パイプ呼び径(mm):20
・全長(mm):77
・R:Rc1/2
・六角対辺W1(mm):49
・六角対辺W2(mm):42
・φD(mm):54
・W1(mm):49
・L(mm):77
・φd1(mm):16
・W2(mm):42
・使用圧力
・使用流体:圧縮空気(低圧用)
・使用温度:0~60℃
・最高使用圧力:1.0MPa未満
・使用環境温度:0℃~60℃
・使用環境:屋内配管
・JANコード:4560111027762
・トラスココード:789-9408
・質量:153g
【材質/仕上】
・ポリアセタール(POM)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20の型番AIRWT20-1/2Fのページです。 型番AIRWT20-1/2Fに関する仕様情報を記載しております。
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径20
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径25
TBC ライトエアー メスアダプター 白 呼び径50
TBC ライトエアー オスアダプター 白
TBC ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
ライトエアー メスチーズ 白
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,342円1,279円5,489円4,668円4,111円1,658円 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました