17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動回転ステージ

通常単価(税別)
79,200133,920
税込単価
87,120147,312
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
あり
2
1個
あり
3
1個
あり
5
1個
あり
-
1個
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,760
( 144,936 )
25日目〜
132,480
( 145,728 )
25日目〜
133,920
( 147,312 )
25日目〜
125,460
( 138,006 )
25日目〜
79,200
( 87,120 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動回転ステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動回転ステージ
自動サインモーション回転ステージ
回転ステージ(KRE)
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
【高精度】自動回転ウォームギヤ式
ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機駿河精機ミスミ駿河精機
通常価格79,200-109,800 -78,504 -118,680 -114,000 -102,340 -
通常出荷日25日目〜25日目〜19日目4日目〜98日目19日目
種類回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ自動回転ステージ回転ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ標準-5相ステッピングモータ5相ステッピングモータ標準
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミアルミニウム
移動ガイドクロスローラベアリング深溝玉軸受け深溝玉軸受け深溝玉軸受け深溝玉軸受け
送り方式ボールねじボールねじウォームギアウォームギアウォームギヤダイレクトドライブモータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動回転カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト