メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が38型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ステージ面厚さ H(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。モータ等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • ストローク(Y距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700

未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
100
100
42
±5.0
±5.0
30.1~50
49
あり
2
1個
100
100
42
±5.0
±5.0
30.1~50
49
あり
3
1個
100
100
42
±5.0
±5.0
30.1~50
49
あり
5
1個
100
100
42
±5.0
±5.0
30.1~50
49
あり
-
1個
100
100
42
±5.0
±5.0
30.1~50
49
なし
-
1個
152
152
78
±5.0
±5.0
30.1~50
98.1
あり
2
1個
152
152
78
±5.0
±5.0
30.1~50
98.1
あり
3
1個
152
152
78
±5.0
±5.0
30.1~50
98.1
あり
5
1個
152
152
78
±5.0
±5.0
30.1~50
98.1
あり
-
1個
152
152
78
±5.0
±5.0
30.1~50
98.1
なし
-
1個
200
200
78
±5.0
±5.0
100.1~
294.2
あり
2
1個
200
200
78
±5.0
±5.0
100.1~
294.2
あり
3
1個
200
200
78
±5.0
±5.0
100.1~
294.2
あり
5
1個
200
200
78
±5.0
±5.0
100.1~
294.2
あり
-
1個
200
200
78
±5.0
±5.0
100.1~
294.2
なし
-
1個
300
300
78
±5.0
±5.0
100.1~
490.0
あり
3
1個
300
300
78
±5.0
±5.0
100.1~
490.0
あり
5
1個
300
300
78
±5.0
±5.0
100.1~
490.0
あり
-
1個
300
300
78
±5.0
±5.0
100.1~
490.0
なし
-
1個
400
400
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
3
1個
400
400
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
5
1個
400
400
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
-
1個
400
400
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
なし
-
1個
500
500
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
2
1個
500
500
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
3
1個
500
500
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
5
1個
500
500
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
-
1個
500
500
117
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
なし
-
1個
600
600
177
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
2
1個
600
600
177
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
3
1個
600
600
177
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
5
1個
600
600
177
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
-
1個
600
600
177
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
なし
-
1個
700
700
122
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
2
1個
700
700
122
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
3
1個
700
700
122
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
5
1個
700
700
122
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
あり
-
1個
700
700
122
±10.0
±10.0
100.1~
588.4
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,979円
( 497,177円 )
25日目〜
453,671円
( 499,038円 )
25日目〜
455,362円
( 500,898円 )
25日目〜
653,099円
( 718,409円 )
25日目〜
332,491円
( 365,740円 )
25日目〜
528,747円
( 581,622円 )
25日目〜
530,439円
( 583,483円 )
25日目〜
533,823円
( 587,205円 )
25日目〜
513,943円
( 565,337円 )
25日目〜
395,936円
( 435,530円 )
25日目〜
549,895円
( 604,885円 )
25日目〜
551,587円
( 606,746円 )
25日目〜
554,971円
( 610,468円 )
25日目〜
535,092円
( 588,601円 )
25日目〜
417,084円
( 458,792円 )
25日目〜
586,835円
( 645,519円 )
25日目〜
590,218円
( 649,240円 )
25日目〜
570,339円
( 627,373円 )
25日目〜
452,331円
( 497,564円 )
25日目〜
854,713円
( 940,184円 )
25日目〜
858,097円
( 943,907円 )
25日目〜
838,217円
( 922,039円 )
25日目〜
720,210円
( 792,231円 )
25日目〜
592,192円
( 651,411円 )
25日目〜
592,756円
( 652,032円 )
25日目〜
593,884円
( 653,272円 )
25日目〜
587,257円
( 645,983円 )
25日目〜
551,023円
( 606,125円 )
25日目〜
634,489円
( 697,938円 )
25日目〜
635,053円
( 698,558円 )
25日目〜
636,181円
( 699,799円 )
25日目〜
629,554円
( 692,509円 )
25日目〜
593,320円
( 652,652円 )
25日目〜
690,884円
( 759,972円 )
25日目〜
691,448円
( 760,593円 )
25日目〜
692,576円
( 761,834円 )
25日目〜
685,950円
( 754,545円 )
25日目〜
649,715円
( 714,687円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700
自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】自動XY軸 リニアボール
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)中央精機ミスミミスミ
通常価格332,491円-122,418円 -130,877円 -268,250円 -93,162円 -312,900円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜25日目〜80日目19日目〜8日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXYステージ自動XY軸ステージ自動XY軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルクPK513PB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能
最小分解能(μm)222251μm
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレスSUS440C相当アルミ
移動ガイドクロスローラクロスローラクロスローラボールウェイリニアボールガイドクロスローラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト