メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ステージ面厚さ H(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。モータ等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Y距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • センサ位置

    ~mm
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動XYZ軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80

通常単価(税別)
195,732円~405,523円
税込単価
215,305円~446,075円
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
L
あり
2
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
L
あり
3
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
L
あり
5
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
L
あり
-
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
L
なし
-
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
R
あり
2
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
R
あり
3
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
R
あり
5
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
R
あり
-
1個
40
40
186
±6.5
±6.5
±6.5
6.9
R
なし
-
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
L
あり
2
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
L
あり
3
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
L
あり
5
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
L
あり
-
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
L
なし
-
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
R
あり
2
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
R
あり
3
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
R
あり
5
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
R
あり
-
1個
60
60
216
±10.0
±10.0
±10.0
9.8
R
なし
-
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
2
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
3
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
5
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
-
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
なし
-
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
2
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
3
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
5
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
-
1個
80
80
241
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
なし
-
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
2
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
3
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
5
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
あり
-
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
L
なし
-
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
2
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
3
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
5
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
あり
-
1個
70
60
236
±15.0
±15.0
±15.0
9.8
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,543円
( 361,397円 )
25日目〜
330,235円
( 363,259円 )
25日目〜
333,619円
( 366,981円 )
25日目〜
313,739円
( 345,113円 )
25日目〜
195,732円
( 215,305円 )
25日目〜
328,543円
( 361,397円 )
25日目〜
330,235円
( 363,259円 )
25日目〜
333,619円
( 366,981円 )
25日目〜
313,739円
( 345,113円 )
25日目〜
195,732円
( 215,305円 )
25日目〜
345,462円
( 380,008円 )
25日目〜
347,154円
( 381,869円 )
25日目〜
350,537円
( 385,591円 )
25日目〜
330,658円
( 363,724円 )
25日目〜
212,650円
( 233,915円 )
25日目〜
345,462円
( 380,008円 )
25日目〜
347,154円
( 381,869円 )
25日目〜
350,537円
( 385,591円 )
25日目〜
330,658円
( 363,724円 )
25日目〜
212,650円
( 233,915円 )
25日目〜
400,447円
( 440,492円 )
25日目〜
402,139円
( 442,353円 )
25日目〜
405,523円
( 446,075円 )
25日目〜
385,644円
( 424,208円 )
25日目〜
267,636円
( 294,400円 )
25日目〜
400,447円
( 440,492円 )
25日目〜
402,139円
( 442,353円 )
25日目〜
405,523円
( 446,075円 )
25日目〜
385,644円
( 424,208円 )
25日目〜
267,636円
( 294,400円 )
25日目〜
375,069円
( 412,576円 )
25日目〜
376,761円
( 414,437円 )
25日目〜
380,145円
( 418,160円 )
25日目〜
360,266円
( 396,293円 )
25日目〜
242,258円
( 266,484円 )
25日目〜
375,069円
( 412,576円 )
25日目〜
376,761円
( 414,437円 )
25日目〜
380,145円
( 418,160円 )
25日目〜
360,266円
( 396,293円 )
25日目〜
242,258円
( 266,484円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動XYZ軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動XYZ軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
自動XYZ軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
【自動】XYZ軸クロスローラ式
【自動】XYZ軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ(PMZG)
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機ミスミミスミ駿河精機
通常価格195,732円-183,043円 -316,160円 -367,500円 -251,000円 -259,990円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜31日目8日目8日目56日目
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク----
最小分解能(μm)22----
テーブル材質アルミニウムアルミニウムステンレスアルミSCM420相当ステンレス
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイド

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト