17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が90型番あります。

自動XYZ軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150

通常単価(税別)
243,000422,820
税込単価
267,300465,102
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
L
あり
2
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
L
あり
3
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
L
あり
5
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
L
あり
-
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
L
なし
-
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
R
あり
2
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
R
あり
3
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
R
あり
5
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
R
あり
-
1個
40
40
200
±7.5
±7.5
±7.5
5~30
19.6
R
なし
-
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
L
あり
2
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
L
あり
3
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
L
あり
5
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
L
あり
-
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
L
なし
-
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
R
あり
2
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
R
あり
3
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
R
あり
5
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
R
あり
-
1個
60
60
220
±10.0
±10.0
±10.0
5~30
29.4
R
なし
-
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
80
80
308
±15.0
±15.0
±15.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
100
100
342
±20.0
±20.0
±20.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
120
120
372
±25.0
±25.0
±25.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
150
150
425
±35.0
±35.0
±35.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303,480
( 333,828 )
25日目〜
304,200
( 334,620 )
25日目〜
305,640
( 336,204 )
25日目〜
297,180
( 326,898 )
25日目〜
250,920
( 276,012 )
25日目〜
303,480
( 333,828 )
25日目〜
304,200
( 334,620 )
25日目〜
305,640
( 336,204 )
25日目〜
297,180
( 326,898 )
25日目〜
250,920
( 276,012 )
25日目〜
295,560
( 325,116 )
25日目〜
296,280
( 325,908 )
25日目〜
297,720
( 327,492 )
25日目〜
289,260
( 318,186 )
25日目〜
243,000
( 267,300 )
25日目〜
295,560
( 325,116 )
25日目〜
296,280
( 325,908 )
25日目〜
297,720
( 327,492 )
25日目〜
289,260
( 318,186 )
25日目〜
243,000
( 267,300 )
25日目〜
329,760
( 362,736 )
25日目〜
330,480
( 363,528 )
25日目〜
331,920
( 365,112 )
25日目〜
323,460
( 355,806 )
25日目〜
277,200
( 304,920 )
25日目〜
329,760
( 362,736 )
25日目〜
330,480
( 363,528 )
25日目〜
331,920
( 365,112 )
25日目〜
323,460
( 355,806 )
25日目〜
277,200
( 304,920 )
25日目〜
383,760
( 422,136 )
25日目〜
384,480
( 422,928 )
25日目〜
385,920
( 424,512 )
25日目〜
377,460
( 415,206 )
25日目〜
331,200
( 364,320 )
25日目〜
383,760
( 422,136 )
25日目〜
384,480
( 422,928 )
25日目〜
385,920
( 424,512 )
25日目〜
377,460
( 415,206 )
25日目〜
331,200
( 364,320 )
25日目〜
396,000
( 435,600 )
25日目〜
396,720
( 436,392 )
25日目〜
398,160
( 437,976 )
25日目〜
389,700
( 428,670 )
25日目〜
343,440
( 377,784 )
25日目〜
396,000
( 435,600 )
25日目〜
396,720
( 436,392 )
25日目〜
398,160
( 437,976 )
25日目〜
389,700
( 428,670 )
25日目〜
343,440
( 377,784 )
25日目〜
420,660
( 462,726 )
25日目〜
421,380
( 463,518 )
25日目〜
422,820
( 465,102 )
25日目〜
414,360
( 455,796 )
25日目〜
368,100
( 404,910 )
25日目〜
420,660
( 462,726 )
25日目〜
421,380
( 463,518 )
25日目〜
422,820
( 465,102 )
25日目〜
414,360
( 455,796 )
25日目〜
368,100
( 404,910 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動XYZ軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動XYZ軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動XYZ軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KWL)
【自動】XYZ軸クロスローラ式
【自動】XYZ軸 リニアボール
リニアボールガイドステージ(PMZG)
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)駿河精機ミスミミスミ駿河精機
通常価格243,000-293,940 -316,160 -350,000 -239,000 -259,990 -
通常出荷日25日目〜25日目〜31日目8日目8日目56日目
種類XYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージXYZ軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク----
最小分解能(μm)22----
テーブル材質アルミニウムアルミニウムステンレスアルミSCM420相当ステンレス
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラリニアボールガイドリニアボールガイド

自動XYZ軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト