17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • マイクロメータヘッド位置

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 20日以内

手動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・80X80

通常単価(税別)
29,40035,930
税込単価
32,34039,523
通常出荷日:6日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)

(mm)

テーブルサイズ(幅)(範囲選択)

(mm)

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

マイクロメータヘッド位置

最小発注数量
41~60
41~60
40
40
9.8
±6.5
±6.5
1個
41~60
41~60
40
40
9.8
±6.5
±6.5
1個
41~60
41~60
60
60
29.4
±6.5
±6.5
1個
41~60
41~60
60
60
29.4
±6.5
±6.5
1個
61~90
61~90
80
80
39.2
±12.5
±12.5
1個
61~90
61~90
80
80
39.2
±12.5
±12.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,400
( 32,340 )
6日目〜
29,400
( 32,340 )
6日目〜
30,700
( 33,770 )
20日目〜
30,700
( 33,770 )
20日目〜
35,930
( 39,523 )
20日目〜
35,930
( 39,523 )
20日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・80X80
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格29,400-67,75235,800 -43,00054,000 -17,120 -
通常出荷日6日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
テーブルサイズ(厚み)(mm)224436362062
透過穴(テーブルセンタ穴)なしありなしなしなしなし
クランプクランプレバークランプレバー標準標準標準標準
勝手違い左右標準標準標準標準標準

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト