メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

  • マイクロメータヘッド位置

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

手動XY軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60

通常単価(税別)
43,818円~51,212円
税込単価
48,200円~56,333円
通常出荷日:20日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

勝手違い

マイクロメータヘッド位置

最小発注数量
40
40
上下
中央
1個
40
40
左右
左
1個
40
40
左右
右
1個
60
60
上下
中央
1個
60
60
左右
左
1個
60
60
左右
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,818円
( 48,200円 )
20日目〜
43,818円
( 48,200円 )
20日目〜
43,818円
( 48,200円 )
20日目〜
51,212円
( 56,333円 )
20日目〜
51,212円
( 56,333円 )
20日目〜
51,212円
( 56,333円 )
20日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動XY軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動XY軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60
小型XY軸ラックピニオンステージ TAR
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
透過型XYステージ 125×125
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
リバーシブルステージ
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)鍋屋バイテックミスミ中央精機ミスミミラック光学
通常価格43,818円-67,752円45,150円73,360円108,910円56,899円
通常出荷日20日目〜4日目在庫品1日目6日目5日目5日目
テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)(mm)41~6041~6041~60121~91~12041~60
テーブルサイズ(幅)(範囲選択)(mm)41~60~2526~40121~91~12041~60
耐荷重(N)78.439.24978.463.739.2
移動量(X距離)(mm)±6.5±10±15±12.5±12.5±12
移動量(Y距離)(mm)±6.5±10±15±12.5±12.5±12

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト