メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

    ~mm
  • ストローク(Y距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • センサ位置

    ~mm
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80

未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
±6.5
±6.5
19.6
L
あり
2
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
L
あり
3
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
L
あり
5
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
L
あり
-
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
L
なし
-
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
R
あり
2
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
R
あり
3
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
R
あり
5
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
R
あり
-
1個
40
40
±6.5
±6.5
19.6
R
なし
-
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
L
あり
2
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
L
あり
3
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
L
あり
5
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
L
あり
-
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
L
なし
-
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
R
あり
2
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
R
あり
3
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
R
あり
5
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
R
あり
-
1個
60
60
±10.0
±10.0
29.4
R
なし
-
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
2
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
3
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
5
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
-
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
L
なし
-
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
2
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
3
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
5
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
-
1個
80
80
±15.0
±15.0
29.4
R
なし
-
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
2
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
3
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
5
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
L
あり
-
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
L
なし
-
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
2
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
3
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
5
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
R
あり
-
1個
70
60
±15.0
±15.0
29.4
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,418円
( 241,360円 )
25日目〜
220,546円
( 242,601円 )
25日目〜
222,802円
( 245,082円 )
25日目〜
209,549円
( 230,504円 )
25日目〜
130,877円
( 143,965円 )
25日目〜
219,418円
( 241,360円 )
25日目〜
220,546円
( 242,601円 )
25日目〜
222,802円
( 245,082円 )
25日目〜
209,549円
( 230,504円 )
25日目〜
130,877円
( 143,965円 )
25日目〜
230,697円
( 253,767円 )
25日目〜
231,825円
( 255,008円 )
25日目〜
234,081円
( 257,489円 )
25日目〜
220,828円
( 242,911円 )
25日目〜
142,156円
( 156,372円 )
25日目〜
230,697円
( 253,767円 )
25日目〜
231,825円
( 255,008円 )
25日目〜
234,081円
( 257,489円 )
25日目〜
220,828円
( 242,911円 )
25日目〜
142,156円
( 156,372円 )
25日目〜
267,354円
( 294,089円 )
25日目〜
268,482円
( 295,330円 )
25日目〜
270,738円
( 297,812円 )
25日目〜
257,485円
( 283,234円 )
25日目〜
178,813円
( 196,694円 )
25日目〜
267,354円
( 294,089円 )
25日目〜
268,482円
( 295,330円 )
25日目〜
270,738円
( 297,812円 )
25日目〜
257,485円
( 283,234円 )
25日目〜
178,813円
( 196,694円 )
25日目〜
250,435円
( 275,479円 )
25日目〜
251,563円
( 276,719円 )
25日目〜
253,819円
( 279,201円 )
25日目〜
240,566円
( 264,623円 )
25日目〜
161,894円
( 178,083円 )
25日目〜
250,435円
( 275,479円 )
25日目〜
251,563円
( 276,719円 )
25日目〜
253,819円
( 279,201円 )
25日目〜
240,566円
( 264,623円 )
25日目〜
161,894円
( 178,083円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】自動XY軸 リニアボール
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)中央精機ミスミミスミ
通常価格130,877円-122,418円 -332,491円 -268,250円 -93,162円 -312,900円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜25日目〜80日目お見積り8日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXYステージ自動XY軸ステージ自動XY軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ標準PK513PB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能
最小分解能(μm)222251μm
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレスSUS440C相当アルミ
移動ガイドクロスローラクロスローラクロスローラボールウェイリニアボールガイドクロスローラ

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト