メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が90型番あります。

自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150

未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
L
あり
2
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
L
あり
3
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
L
あり
5
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
L
あり
-
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
L
なし
-
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
R
あり
2
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
R
あり
3
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
R
あり
5
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
R
あり
-
1個
40
40
60
±7.5
±7.5
5~30
29.4
R
なし
-
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
2
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
3
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
5
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
-
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
L
なし
-
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
2
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
3
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
5
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
-
1個
60
60
60
±10.0
±10.0
30.1~50
39.2
R
なし
-
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
80
80
90
±15.0
±15.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
100
100
90
±20.0
±20.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
120
120
90
±25.0
±25.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
150
150
90
±35.0
±35.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,057円
( 247,563円 )
25日目〜
226,185円
( 248,804円 )
25日目〜
228,441円
( 251,285円 )
25日目〜
215,188円
( 236,707円 )
25日目〜
136,516円
( 150,168円 )
25日目〜
225,057円
( 247,563円 )
25日目〜
226,185円
( 248,804円 )
25日目〜
228,441円
( 251,285円 )
25日目〜
215,188円
( 236,707円 )
25日目〜
136,516円
( 150,168円 )
25日目〜
210,958円
( 232,054円 )
25日目〜
212,086円
( 233,295円 )
25日目〜
214,342円
( 235,776円 )
25日目〜
201,089円
( 221,198円 )
25日目〜
122,418円
( 134,660円 )
25日目〜
210,958円
( 232,054円 )
25日目〜
212,086円
( 233,295円 )
25日目〜
214,342円
( 235,776円 )
25日目〜
201,089円
( 221,198円 )
25日目〜
122,418円
( 134,660円 )
25日目〜
225,057円
( 247,563円 )
25日目〜
226,185円
( 248,804円 )
25日目〜
228,441円
( 251,285円 )
25日目〜
215,188円
( 236,707円 )
25日目〜
136,516円
( 150,168円 )
25日目〜
225,057円
( 247,563円 )
25日目〜
226,185円
( 248,804円 )
25日目〜
228,441円
( 251,285円 )
25日目〜
215,188円
( 236,707円 )
25日目〜
136,516円
( 150,168円 )
25日目〜
258,895円
( 284,785円 )
25日目〜
260,023円
( 286,025円 )
25日目〜
262,278円
( 288,506円 )
25日目〜
249,025円
( 273,928円 )
25日目〜
170,354円
( 187,389円 )
25日目〜
258,895円
( 284,785円 )
25日目〜
260,023円
( 286,025円 )
25日目〜
262,278円
( 288,506円 )
25日目〜
249,025円
( 273,928円 )
25日目〜
170,354円
( 187,389円 )
25日目〜
262,560円
( 288,816円 )
25日目〜
263,688円
( 290,057円 )
25日目〜
265,944円
( 292,538円 )
25日目〜
252,691円
( 277,960円 )
25日目〜
174,019円
( 191,421円 )
25日目〜
262,560円
( 288,816円 )
25日目〜
263,688円
( 290,057円 )
25日目〜
265,944円
( 292,538円 )
25日目〜
252,691円
( 277,960円 )
25日目〜
174,019円
( 191,421円 )
25日目〜
275,813円
( 303,394円 )
25日目〜
276,941円
( 304,635円 )
25日目〜
279,197円
( 307,117円 )
25日目〜
265,944円
( 292,538円 )
25日目〜
187,272円
( 205,999円 )
25日目〜
275,813円
( 303,394円 )
25日目〜
276,941円
( 304,635円 )
25日目〜
279,197円
( 307,117円 )
25日目〜
265,944円
( 292,538円 )
25日目〜
187,272円
( 205,999円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動XY軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動XY軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
自動XY軸 Alignment-UVWステージ 100X100・152X152・200X200・300X300・400X400・500X500・600X600・700X700
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】自動XY軸 リニアボール
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)中央精機ミスミミスミ
通常価格122,418円-130,877円 -332,491円 -268,250円 -93,162円 -312,900円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜25日目〜80日目19日目〜8日目
種類XY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージXYステージ自動XY軸ステージ自動XY軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ標準PK513PB相当2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能
最小分解能(μm)222251μm
テーブル材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレスSUS440C相当アルミ
移動ガイドクロスローラクロスローラクロスローラボールウェイリニアボールガイドクロスローラ

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト