メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 勝手違い

  • マイクロメータヘッド取付方向

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60

通常単価(税別)
23,932円~27,876円
税込単価
26,325円~30,664円
通常出荷日:20日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

耐荷重

(N)

勝手違い

マイクロメータヘッド取付方向

最小発注数量
40
40
39.2
上下
中央
1個
40
40
39.2
左右
左
1個
40
40
39.2
左右
右
1個
60
60
78.5
上下
中央
1個
60
60
78.5
左右
左
1個
60
60
78.5
左右
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,932円
( 26,325円 )
20日目〜
23,932円
( 26,325円 )
20日目〜
23,932円
( 26,325円 )
20日目〜
27,876円
( 30,664円 )
20日目〜
27,876円
( 30,664円 )
20日目〜
27,876円
( 30,664円 )
20日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS 40X40・60X60
手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS(2-Lock) 60X60
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格23,932円-27,563円 -31,577円22,580円82,650円19,340円
通常出荷日20日目〜26日目〜4日目在庫品1日目40日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±30.1~±10.1~30.0
テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)(mm)41~6041~6041~6041~6061~9041~60
テーブルサイズ(幅)(範囲選択)(mm)41~6041~60~2526~4061~90~25
移動量(X距離)(mm)±6.5±6.5±10±15128±12
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト