メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テーブルサイズ(厚み)(mm)

    ~mm
  • マイクロメータヘッド取付方向

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS(2-Lock) 60X60

通常単価(税別)
29,900円~58,700円
税込単価
32,890円~64,570円
通常出荷日:26日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(厚み)

(mm)

マイクロメータヘッド取付方向

最小発注数量
16
左
1個
16
右
1個
32
左
1個
32
右
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,900円
( 32,890円 )
26日目〜
29,900円
( 32,890円 )
26日目〜
58,700円
( 64,570円 )
26日目〜
58,700円
( 64,570円 )
26日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS(2-Lock) 60X60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動X軸 クロスローラーベアリングステージ SUS(2-Lock) 60X60
小型X軸ラックピニオンステージ TAR-X
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】X軸 リニアガイド
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 超ロング ブロック組合せ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミ
通常価格29,900円-31,577円22,580円82,650円21,950円 -19,340円
通常出荷日26日目〜4日目在庫品1日目19日目19日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0±30.1~±30.1~±10.1~30.0
テーブルサイズ(長さ)(範囲選択)(mm)41~6041~6041~6061~9026~4041~60
テーブルサイズ(幅)(範囲選択)(mm)41~60~2526~4061~9026~40~25
テーブルサイズ(長さ)(mm)605060804042
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト