17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

自動ゴニオX軸 リニアボールガイドステージ 40X40・60X60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動ゴニオX軸 リニアボールガイドステージ 40X40・60X60

販売終了

型番

LSG1-40R40L-D-K2

2019年09月に販売終了となりました。

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ゴニオステージ
モータ・モータ特性
5相ステッピングモータ高トルク
テーブル材質
アルミニウム
移動ガイド
リニアボール
送り方式
ウォームギア
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
40
テーブルサイズ(幅) W(mm)
40
ステージ面厚さ H(mm)
20
テーブル表面処理
黒アルマイト
耐荷重(範囲)(N)
5~30
耐荷重(N)
19.6
回転中心高さ(mm)
40

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト