17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • センサ位置

    ~mm
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動X軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80

通常単価(税別)
97,200164,520
税込単価
106,920180,972
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
±6.5
19.6
L
あり
2
1個
40
40
±6.5
19.6
L
あり
3
1個
40
40
±6.5
19.6
L
あり
5
1個
40
40
±6.5
19.6
L
あり
-
1個
40
40
±6.5
19.6
L
なし
-
1個
40
40
±6.5
19.6
R
あり
2
1個
40
40
±6.5
19.6
R
あり
3
1個
40
40
±6.5
19.6
R
あり
5
1個
40
40
±6.5
19.6
R
あり
-
1個
40
40
±6.5
19.6
R
なし
-
1個
60
60
±10.0
29.4
L
あり
2
1個
60
60
±10.0
29.4
L
あり
3
1個
60
60
±10.0
29.4
L
あり
5
1個
60
60
±10.0
29.4
L
あり
-
1個
60
60
±10.0
29.4
L
なし
-
1個
60
60
±10.0
29.4
R
あり
2
1個
60
60
±10.0
29.4
R
あり
3
1個
60
60
±10.0
29.4
R
あり
5
1個
60
60
±10.0
29.4
R
あり
-
1個
60
60
±10.0
29.4
R
なし
-
1個
80
80
±15.0
29.4
L
あり
2
1個
80
80
±15.0
29.4
L
あり
3
1個
80
80
±15.0
29.4
L
あり
5
1個
80
80
±15.0
29.4
L
あり
-
1個
80
80
±15.0
29.4
L
なし
-
1個
80
80
±15.0
29.4
R
あり
2
1個
80
80
±15.0
29.4
R
あり
3
1個
80
80
±15.0
29.4
R
あり
5
1個
80
80
±15.0
29.4
R
あり
-
1個
80
80
±15.0
29.4
R
なし
-
1個
70
60
±15.0
29.4
L
あり
2
1個
70
60
±15.0
29.4
L
あり
3
1個
70
60
±15.0
29.4
L
あり
5
1個
70
60
±15.0
29.4
L
あり
-
1個
70
60
±15.0
29.4
L
なし
-
1個
70
60
±15.0
29.4
R
あり
2
1個
70
60
±15.0
29.4
R
あり
3
1個
70
60
±15.0
29.4
R
あり
5
1個
70
60
±15.0
29.4
R
あり
-
1個
70
60
±15.0
29.4
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,760
( 164,736 )
25日目〜
150,480
( 165,528 )
25日目〜
151,920
( 167,112 )
25日目〜
143,460
( 157,806 )
25日目〜
97,200
( 106,920 )
25日目〜
149,760
( 164,736 )
25日目〜
150,480
( 165,528 )
25日目〜
151,920
( 167,112 )
25日目〜
143,460
( 157,806 )
25日目〜
97,200
( 106,920 )
25日目〜
155,160
( 170,676 )
25日目〜
155,880
( 171,468 )
25日目〜
157,320
( 173,052 )
25日目〜
148,860
( 163,746 )
25日目〜
102,600
( 112,860 )
25日目〜
155,160
( 170,676 )
25日目〜
155,880
( 171,468 )
25日目〜
157,320
( 173,052 )
25日目〜
148,860
( 163,746 )
25日目〜
102,600
( 112,860 )
25日目〜
162,360
( 178,596 )
25日目〜
163,080
( 179,388 )
25日目〜
164,520
( 180,972 )
25日目〜
156,060
( 171,666 )
25日目〜
109,800
( 120,780 )
25日目〜
162,360
( 178,596 )
25日目〜
163,080
( 179,388 )
25日目〜
164,520
( 180,972 )
25日目〜
156,060
( 171,666 )
25日目〜
109,800
( 120,780 )
25日目〜
156,960
( 172,656 )
25日目〜
157,680
( 173,448 )
25日目〜
159,120
( 175,032 )
25日目〜
150,660
( 165,726 )
25日目〜
104,400
( 114,840 )
25日目〜
156,960
( 172,656 )
25日目〜
157,680
( 173,448 )
25日目〜
159,120
( 175,032 )
25日目〜
150,660
( 165,726 )
25日目〜
104,400
( 114,840 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動X軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動X軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
自動X軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
Xステージ 転造ボールねじ仕様
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)ミスミミスミ中央精機中央精機
通常価格97,200-79,200 -48,270 -149,000 -135,08573,919 -
通常出荷日25日目〜25日目〜19日目〜8日目80日目40日目〜
種類X軸ステージX軸ステージ自動X軸ステージ自動X軸ステージXステージXステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当PK523HPB相当
分解能(μm)2251μm22
テーブル材質アルミニウムアルミニウムSUS440C相当アルミステンレスアルミ合金
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラボールウェイHG-VCR(V溝とクロスローラ)

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト