メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が90型番あります。

自動X軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150

通常単価(税別)
61,792円~140,182円
税込単価
67,971円~154,200円
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

ステージ面厚さ H

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
L
あり
2
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
L
あり
3
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
L
あり
5
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
L
あり
-
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
L
なし
-
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
R
あり
2
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
R
あり
3
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
R
あり
5
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
R
あり
-
1個
40
40
30
±7.5
5~30
29.4
R
なし
-
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
2
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
3
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
5
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
L
あり
-
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
L
なし
-
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
2
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
3
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
5
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
R
あり
-
1個
60
60
30
±10.0
30.1~50
39.2
R
なし
-
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
80
80
45
±15.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
100
100
45
±20.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
120
120
45
±25.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
2
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
3
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
5
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
L
あり
-
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
L
なし
-
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
2
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
3
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
5
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
R
あり
-
1個
150
150
45
±35.0
100.1~
147.1
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,112円
( 124,423円 )
25日目〜
113,676円
( 125,044円 )
25日目〜
114,804円
( 126,284円 )
25日目〜
108,178円
( 118,996円 )
25日目〜
68,842円
( 75,726円 )
25日目〜
113,112円
( 124,423円 )
25日目〜
113,676円
( 125,044円 )
25日目〜
114,804円
( 126,284円 )
25日目〜
108,178円
( 118,996円 )
25日目〜
68,842円
( 75,726円 )
25日目〜
106,063円
( 116,669円 )
25日目〜
106,627円
( 117,290円 )
25日目〜
107,755円
( 118,531円 )
25日目〜
101,128円
( 111,241円 )
25日目〜
61,792円
( 67,971円 )
25日目〜
106,063円
( 116,669円 )
25日目〜
106,627円
( 117,290円 )
25日目〜
107,755円
( 118,531円 )
25日目〜
101,128円
( 111,241円 )
25日目〜
61,792円
( 67,971円 )
25日目〜
113,112円
( 124,423円 )
25日目〜
113,676円
( 125,044円 )
25日目〜
114,804円
( 126,284円 )
25日目〜
108,178円
( 118,996円 )
25日目〜
68,842円
( 75,726円 )
25日目〜
113,112円
( 124,423円 )
25日目〜
113,676円
( 125,044円 )
25日目〜
114,804円
( 126,284円 )
25日目〜
108,178円
( 118,996円 )
25日目〜
68,842円
( 75,726円 )
25日目〜
130,031円
( 143,034円 )
25日目〜
130,595円
( 143,655円 )
25日目〜
131,723円
( 144,895円 )
25日目〜
125,096円
( 137,606円 )
25日目〜
85,760円
( 94,336円 )
25日目〜
130,031円
( 143,034円 )
25日目〜
130,595円
( 143,655円 )
25日目〜
131,723円
( 144,895円 )
25日目〜
125,096円
( 137,606円 )
25日目〜
85,760円
( 94,336円 )
25日目〜
131,864円
( 145,050円 )
25日目〜
132,428円
( 145,671円 )
25日目〜
133,556円
( 146,912円 )
25日目〜
126,929円
( 139,622円 )
25日目〜
87,593円
( 96,352円 )
25日目〜
131,864円
( 145,050円 )
25日目〜
132,428円
( 145,671円 )
25日目〜
133,556円
( 146,912円 )
25日目〜
126,929円
( 139,622円 )
25日目〜
87,593円
( 96,352円 )
25日目〜
138,490円
( 152,339円 )
25日目〜
139,054円
( 152,959円 )
25日目〜
140,182円
( 154,200円 )
25日目〜
133,556円
( 146,912円 )
25日目〜
94,220円
( 103,642円 )
25日目〜
138,490円
( 152,339円 )
25日目〜
139,054円
( 152,959円 )
25日目〜
140,182円
( 154,200円 )
25日目〜
133,556円
( 146,912円 )
25日目〜
94,220円
( 103,642円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動X軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動X軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動X軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
Xステージ 転造ボールねじ仕様
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)ミスミミスミ中央精機中央精機
通常価格61,792円-66,022円 -48,270円 -156,500円 -135,085円73,919円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜19日目〜8日目80日目40日目〜
種類X軸ステージX軸ステージ自動X軸ステージ自動X軸ステージXステージXステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当PK523HPB相当
分解能(μm)2251μm22
テーブル材質アルミニウムアルミニウムSUS440C相当アルミステンレスアルミ合金
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラボールウェイHG-VCR(V溝とクロスローラ)
よく一緒に購入される商品

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト