17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。
  • テーブルサイズ(長さ)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅)(mm)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • センサ位置

    ~mm
  • ドライバ

    ~mm
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

自動Z軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80

通常単価(税別)
99,540168,840
税込単価
109,494185,724
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

移動量(Z距離)

(mm)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
±6.5
6.9
L
あり
2
1個
40
40
±6.5
6.9
L
あり
3
1個
40
40
±6.5
6.9
L
あり
5
1個
40
40
±6.5
6.9
L
あり
-
1個
40
40
±6.5
6.9
L
なし
-
1個
40
40
±6.5
6.9
R
あり
2
1個
40
40
±6.5
6.9
R
あり
3
1個
40
40
±6.5
6.9
R
あり
5
1個
40
40
±6.5
6.9
R
あり
-
1個
40
40
±6.5
6.9
R
なし
-
1個
60
60
±10.0
9.8
L
あり
2
1個
60
60
±10.0
9.8
L
あり
3
1個
60
60
±10.0
9.8
L
あり
5
1個
60
60
±10.0
9.8
L
あり
-
1個
60
60
±10.0
9.8
L
なし
-
1個
60
60
±10.0
9.8
R
あり
2
1個
60
60
±10.0
9.8
R
あり
3
1個
60
60
±10.0
9.8
R
あり
5
1個
60
60
±10.0
9.8
R
あり
-
1個
60
60
±10.0
9.8
R
なし
-
1個
80
80
±15.0
9.8
L
あり
2
1個
80
80
±15.0
9.8
L
あり
3
1個
80
80
±15.0
9.8
L
あり
5
1個
80
80
±15.0
9.8
L
あり
-
1個
80
80
±15.0
9.8
L
なし
-
1個
80
80
±15.0
9.8
R
あり
2
1個
80
80
±15.0
9.8
R
あり
3
1個
80
80
±15.0
9.8
R
あり
5
1個
80
80
±15.0
9.8
R
あり
-
1個
80
80
±15.0
9.8
R
なし
-
1個
70
60
±15.0
9.8
L
あり
2
1個
70
60
±15.0
9.8
L
あり
3
1個
70
60
±15.0
9.8
L
あり
5
1個
70
60
±15.0
9.8
L
あり
-
1個
70
60
±15.0
9.8
L
なし
-
1個
70
60
±15.0
9.8
R
あり
2
1個
70
60
±15.0
9.8
R
あり
3
1個
70
60
±15.0
9.8
R
あり
5
1個
70
60
±15.0
9.8
R
あり
-
1個
70
60
±15.0
9.8
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,100
( 167,310 )
25日目〜
152,820
( 168,102 )
25日目〜
154,260
( 169,686 )
25日目〜
145,800
( 160,380 )
25日目〜
99,540
( 109,494 )
25日目〜
152,100
( 167,310 )
25日目〜
152,820
( 168,102 )
25日目〜
154,260
( 169,686 )
25日目〜
145,800
( 160,380 )
25日目〜
99,540
( 109,494 )
25日目〜
157,140
( 172,854 )
25日目〜
157,860
( 173,646 )
25日目〜
159,300
( 175,230 )
25日目〜
150,840
( 165,924 )
25日目〜
104,580
( 115,038 )
25日目〜
157,140
( 172,854 )
25日目〜
157,860
( 173,646 )
25日目〜
159,300
( 175,230 )
25日目〜
150,840
( 165,924 )
25日目〜
104,580
( 115,038 )
25日目〜
166,680
( 183,348 )
25日目〜
167,400
( 184,140 )
25日目〜
168,840
( 185,724 )
25日目〜
160,380
( 176,418 )
25日目〜
114,120
( 125,532 )
25日目〜
166,680
( 183,348 )
25日目〜
167,400
( 184,140 )
25日目〜
168,840
( 185,724 )
25日目〜
160,380
( 176,418 )
25日目〜
114,120
( 125,532 )
25日目〜
160,560
( 176,616 )
25日目〜
161,280
( 177,408 )
25日目〜
162,720
( 178,992 )
25日目〜
154,260
( 169,686 )
25日目〜
108,000
( 118,800 )
25日目〜
160,560
( 176,616 )
25日目〜
161,280
( 177,408 )
25日目〜
162,720
( 178,992 )
25日目〜
154,260
( 169,686 )
25日目〜
108,000
( 118,800 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動Z軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動Z軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
自動Z軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
Z昇降ステージ
水平面Zステージ (KHE)
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)ミスミミスミ中央精機駿河精機
通常価格99,540-84,600 -53,710 -165,900 -148,99989,859 -
通常出荷日25日目〜25日目〜19日目〜8日目40日目在庫品1日目〜
種類Z軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ自動Z軸ステージZステージZ軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当5相ステッピングモータ標準
分解能(μm)2251μm12
テーブル材質アルミニウムアルミニウムSUS440C相当アルミアルミ合金スチール
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラV溝とクロスローラリニアボールガイド

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト