メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が90型番あります。

自動Z軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150

通常単価(税別)
65,317円~151,461円
税込単価
71,849円~166,607円
通常出荷日:25日目~99日目

海外製で低価格にてご提供

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(長さ)

(mm)

テーブルサイズ(幅)

(mm)

移動量(Z距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

センサ位置

ドライバ

ケーブル

(m)

最小発注数量
40
40
±7.5
5~30
19.6
L
あり
2
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
L
あり
3
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
L
あり
5
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
L
あり
-
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
L
なし
-
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
R
あり
2
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
R
あり
3
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
R
あり
5
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
R
あり
-
1個
40
40
±7.5
5~30
19.6
R
なし
-
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
L
あり
2
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
L
あり
3
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
L
あり
5
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
L
あり
-
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
L
なし
-
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
R
あり
2
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
R
あり
3
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
R
あり
5
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
R
あり
-
1個
60
60
±10.0
5~30
29.4
R
なし
-
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
80
80
±15.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
100
100
±20.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
120
120
±25.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
2
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
3
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
5
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
L
あり
-
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
L
なし
-
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
2
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
3
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
5
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
R
あり
-
1個
150
150
±25.0
50.1~100
78.5
R
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,932円
( 127,525円 )
25日目〜
116,496円
( 128,146円 )
25日目〜
117,624円
( 129,386円 )
25日目〜
110,997円
( 122,097円 )
25日目〜
71,662円
( 78,828円 )
25日目〜
115,932円
( 127,525円 )
25日目〜
116,496円
( 128,146円 )
25日目〜
117,624円
( 129,386円 )
25日目〜
110,997円
( 122,097円 )
25日目〜
71,662円
( 78,828円 )
25日目〜
109,588円
( 120,547円 )
25日目〜
110,151円
( 121,166円 )
25日目〜
111,279円
( 122,407円 )
25日目〜
104,653円
( 115,118円 )
25日目〜
65,317円
( 71,849円 )
25日目〜
109,588円
( 120,547円 )
25日目〜
110,151円
( 121,166円 )
25日目〜
111,279円
( 122,407円 )
25日目〜
104,653円
( 115,118円 )
25日目〜
65,317円
( 71,849円 )
25日目〜
121,572円
( 133,729円 )
25日目〜
122,136円
( 134,350円 )
25日目〜
123,264円
( 135,590円 )
25日目〜
116,637円
( 128,301円 )
25日目〜
77,301円
( 85,031円 )
25日目〜
121,572円
( 133,729円 )
25日目〜
122,136円
( 134,350円 )
25日目〜
123,264円
( 135,590円 )
25日目〜
116,637円
( 128,301円 )
25日目〜
77,301円
( 85,031円 )
25日目〜
137,080円
( 150,788円 )
25日目〜
137,644円
( 151,408円 )
25日目〜
138,772円
( 152,649円 )
25日目〜
132,146円
( 145,361円 )
25日目〜
92,810円
( 102,091円 )
25日目〜
137,080円
( 150,788円 )
25日目〜
137,644円
( 151,408円 )
25日目〜
138,772円
( 152,649円 )
25日目〜
132,146円
( 145,361円 )
25日目〜
92,810円
( 102,091円 )
25日目〜
140,323円
( 154,355円 )
25日目〜
140,887円
( 154,976円 )
25日目〜
142,015円
( 156,217円 )
25日目〜
135,389円
( 148,928円 )
25日目〜
96,053円
( 105,658円 )
25日目〜
140,323円
( 154,355円 )
25日目〜
140,887円
( 154,976円 )
25日目〜
142,015円
( 156,217円 )
25日目〜
135,389円
( 148,928円 )
25日目〜
96,053円
( 105,658円 )
25日目〜
149,769円
( 164,746円 )
25日目〜
150,333円
( 165,366円 )
25日目〜
151,461円
( 166,607円 )
25日目〜
144,835円
( 159,319円 )
25日目〜
105,499円
( 116,049円 )
25日目〜
149,769円
( 164,746円 )
25日目〜
150,333円
( 165,366円 )
25日目〜
151,461円
( 166,607円 )
25日目〜
144,835円
( 159,319円 )
25日目〜
105,499円
( 116,049円 )
25日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格にてご提供

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動Z軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動Z軸 クロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80・80X130・80X160・100X100・120X120・150X150
自動Z軸 コンパクトクロスローラーベアリングステージ 40X40・60X60・60X70・80X80
【エコノミーシリーズ】 自動ステージZ軸 リニアボール
【自動】Z軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
Z昇降ステージ
水平面Zステージ (KHE)
メーカーDPI(ディー・ピー・アイ)DPI(ディー・ピー・アイ)ミスミミスミ中央精機駿河精機
通常価格65,317円-68,842円 -53,710円 -165,900円 -148,999円89,859円 -
通常出荷日25日目〜25日目〜お見積り8日目40日目在庫品1日目〜
種類Z軸ステージZ軸ステージ自動Z軸ステージ自動Z軸ステージZステージZ軸ステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高トルク2相ステッピングモータ5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当5相ステッピングモータ標準
分解能(μm)2251μm12
テーブル材質アルミニウムアルミニウムSUS440C相当アルミアルミ合金スチール
移動ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドクロスローラV溝とクロスローラリニアボールガイド
よく一緒に購入される商品

自動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト