ファクトリーサプライ用品技術窓口

WAKI レール収納キット

通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円
通常出荷日:1日目

【特長】・収納に困っていた、ほうき・工具・ シャベル・ ホース・ 自転車までお客様の用途に応じて収納で...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4903757283763
  • トラスココード
    819-0124
  • 品名
    キット
  • 幅 (mm)
    610
  • 材質1
    スチール
  • 質量 (g)
    3000

ご注意

  • 中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。

型番:

WW101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WW101の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
色
ブラック
JANコード
4903757283763
トラスココード
819-0124
品名
キット
幅(mm)
610
材質1
スチール
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WW101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900円
( 8,690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に困っていた、ほうき・工具・ シャベル・ ホース・ 自転車までお客様の用途に応じて収納できる9点セット品です。
【商品仕様】
・セット内容(個):9
・品名:キット
・フック耐荷重:10kg
・レール1本耐荷重:40kg
・セット数(点):9
・JANコード:4903757283763
・トラスココード:819-0124
・質量:3kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・フック5種類(各1個)
・フック1種類(2個)
・レール610mm(2本)

ご注意

  • 中空壁、石膏ボード、土壁、しっくい等のもろい壁ビスのきかない場所には取り付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAKI レール収納キットの型番WW101のページです。 型番WW101に関する仕様情報を記載しております。
WAKI レール収納キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAKI レール収納キット
ファイル収納フック
ツールホルダー レールセット
パンチングパネルオプション スパナフック(縦方向収納・8丁掛け)
WAKI メッシュパネル 900X1500mm 白
WAKI メッシュパネル 600X1500mm 白
メーカー和気産業サカエユタカメイクトラスコ中山和気産業和気産業
通常価格7,900円5,196円2,909円 -2,727円6,914円5,566円
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ1その他パンチングラック--その他その他
色ブラック---白白
JANコード4903757283763---49037578004584903757800366
トラスココード819-0124---819-0058819-0052
品名キット---メッシュパネルメッシュパネル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました