ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm

TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm TKH-10NS
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:1日目

【特長】・国内製造の高品質なカラビナです。・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現していま...

詳細を確認
  • 身体の確保に直接使用しないでください。

型番:

TKH-10NS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TKH-10NSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番d(mm)L(mm)W(mm)使用荷重(kN)r(mm)m(mm)JANコードトラスココード質量材質/仕上
TKH-10NS10110551.477.5154989999477924819-1394142gスチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
TKH-10NS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内製造の高品質なカラビナです。
・手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。
・素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。
・アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・d(mm):10
・L(mm):110
・W(mm):55
・使用荷重(kN):1.47
・r(mm):7.5
・m(mm):15
・JANコード:4989999477924
・トラスココード:819-1394
・質量:142g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

ご注意

  • 身体の確保に直接使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mmの型番TKH-10NSのページです。 型番TKH-10NSに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 10X110mm
TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 10X110mm
国産カラビナハーケン NS型 スチール製
TRUSCO 国産カラビナハーケン B型 スチール製 8X80mm
TRUSCO 国産ステンレスカラビナハーケン NS型 10X110mm
国産ステンレスカラビナハーケン B型 10×110mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,414円1,414円1,143円 -1,150円4,184円4,177円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました