17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 洋ナシ

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 洋ナシ
通常単価(税別)
9,813円~14,310円
税込単価
10,794円~15,741円
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。・EN規格品なの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

W(mm)

使用荷重(kg)

D(mm)

E(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
85
2100
14
17
129.5
26.5
3351770023612
492.000
819-2043
対応
1個
95.5
2700
16
19
144.5
29.5
3351770023629
735.000
819-2044
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,813円
( 10,794円 )
1日目
14,310円
( 15,741円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
・EN規格品なので、安心して作業できます。
【用途】
・チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 洋ナシのレビュー
この商品のレビューはありません

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト