ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • B1(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 スクエア

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 スクエア MRCI03.5
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。・フラットなロー...

詳細を確認

型番:

MRCI03.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRCI03.5の仕様・寸法情報

使用荷重(kg)
150
B1(mm)
22
D(mm)
3.5
E(mm)
5
L(mm)
29
S(mm)
5
JANコード
3351770023810
質量(g)
11.000
トラスココード
819-2063
材質1
ステンレス(AISI316L)
タイプ
スクエア型
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MRCI03.5

使用荷重(kg)

B1(mm)

D(mm)

E(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
150
22
3.5
5
29
5
3351770023810
11.000
819-2063
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800円
( 880円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
・フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。
・EN規格品なので、安心して作業できます。
【用途】
・チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 スクエアの型番MRCI03.5のページです。 型番MRCI03.5に関する仕様情報を記載しております。
PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 スクエアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 スクエア
PEGUET MR クイックリンク スチール製 オーバル
PEGUET MR クイックリンク スチール製 デルタ
PEGUET MR クイックリンク ステンレス製 洋ナシ
クイックリング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーPEGUETPEGUETPEGUETPEGUETエスコエスコ
通常価格800円637円 -739円 -9,813円 -482円 -1,105円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目3日目3日目
材質1ステンレス(AISI316L)スチールスチールステンレス(AISI316L)--
タイプスクエア型オーバルシェイプ型デルタ型洋なし型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました