ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付

通常単価(税別)
6,984円
税込単価
7,682円
通常出荷日:1日目

【特長】・日本製のステンレスワイヤロープです。・安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。・5...

詳細を確認
  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。

型番:

NSB045-060-50M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSB045-060-50Mの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSB045-060-50M
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,984円
( 7,682円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製のステンレスワイヤロープです。
・安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
・50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
・必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
【用途】
・落下防止、転倒防止、盗難防止に。
・固定用として。
・アクセサリー等のホビー用として。
【商品仕様】
・ロープ径(mm):0.45(0.60)
・長さ(m):50
・破断荷重(kg):19.9
・ロープ直径(mm):0.45±0.03
・JANコード:4573463240161
・トラスココード:818-5462
・質量:174g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)(ロープ径0.18と0.22はSUS316)

ご注意

  • 切断にはワイヤカッターをご使用ください。ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付の型番NSB045-060-50Mのページです。 型番NSB045-060-50Mに関する仕様情報を記載しております。
O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付
O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無
O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付
SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付
O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付
SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート無
メーカー大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ
通常価格6,984円4,637円5,599円9,773円 -7,579円4,436円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました