ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

O.C.R ミニロックM100個入り【100個入り】

型番:

MINILOCK-M-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

MINILOCK-M-100の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番適合ワイヤー径(mm)JANコードトラスココード質量材質
MINILOCK-M-1001.24573463240246818-547012gアルミ

型番リスト

表示件数
型番
MINILOCK-M-100
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,868円
( 3,155円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製のアルミスリーブです。
・ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
・使いやすい100個入りです。
・専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
【用途】
・落下防止、転倒防止、盗難防止に。
・ワイヤロープの先端加締め用として。
・ワイヤロープの接続用として。
【商品仕様】
・適合ワイヤー径(mm):1.2
・O.C.R ミニロックM100個入り
・JANコード:4573463240246
・トラスココード:818-5470
・質量:12g
【材質/仕上】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

O.C.R ミニロックM100個入りの型番MINILOCK-M-100のページです。 型番MINILOCK-M-100に関する仕様情報を記載しております。
O.C.R ミニロックM100個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O.C.R ミニロックM100個入り
ミニロック
O.C.R SUSワイヤロープ0.81mm 7×7 50m巻コート無
O.C.R SUSワイヤロープ0.45/0.60mm 7×7 50m巻コート付
O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付
O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付
メーカー大阪コートロープ八幡ねじ大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ大阪コートロープ
通常価格2,868円445円 -4,637円6,984円7,579円5,599円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました