ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RIDGID ロッキング ワッシャー F/915

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロールグルーバー915の補修用パーツです。【商品仕様】・品名:スラストワッシャー・適合機種:...

詳細を確認

型番:

93652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93652の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールグルーバー915の補修用パーツです。
【商品仕様】
・品名:スラストワッシャー
・適合機種:915
・JANコード:0095691936523
・トラスココード:788-3927
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIDGID ロッキング ワッシャー F/915の型番93652のページです。 型番93652に関する仕様情報を記載しております。
RIDGID ロッキング ワッシャー F/915のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIDGID ロッキング ワッシャー F/915
#300 ワッシャー(30W)
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
#83 ワッシャー(83W)
#80 ワッシャー(80W)
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
メーカーリジッドオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格1,035円1,602円 -201円 -71円 -139円 -182円 -
通常出荷日4日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました