ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RIDGID ロッキング スラストワッシャー F/915

通常単価(税別)
4,699円
税込単価
5,169円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロールグルーバー915の補修用パーツです。【商品仕様】・品名:ロッキングスラストワッシャー・...

詳細を確認

型番:

93647
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93647の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93647
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699円
( 5,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールグルーバー915の補修用パーツです。
【商品仕様】
・品名:ロッキングスラストワッシャー
・適合機種:915
・JANコード:0095691936479
・トラスココード:788-3919
・質量:9g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RIDGID ロッキング スラストワッシャー F/915の型番93647のページです。 型番93647に関する仕様情報を記載しております。
RIDGID ロッキング スラストワッシャー F/915のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIDGID ロッキング スラストワッシャー F/915
ダイスライド スラストワッシャー TAシリーズ
ダイベスト スラストワッシャー DBB01シリーズ
ダイベスト スラストワッシャー DBX01シリーズ
ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ
すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)
メーカーリジッド大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業大同メタル工業イグス
通常価格4,699円1,700円 -312円 -462円 -344円 -390円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました