17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フランジナット(ナイロン製/10・20個)【20個入り】

フランジナット(ナイロン製/10・20個)
通常単価(税別)
490円~1,245円
税込単価
539円~1,370円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

ねじサイズ(d)

最小発注数量
D:7.0mm、H:3.2mm、s:5.5mm
20個
M3×0.5mm
1パック

20個入り

D:9.4mm、H:4.1mm、s:7.0mm
20個
M4×0.7mm
1パック

20個入り

D:11.0mm、H:5.1mm、s:8.0mm
20個
M5×0.8mm
1パック

20個入り

D:13.0mm、H:6.0mm、s:10.0mm
20個
M6×1.0mm
1パック

20個入り

D:17.0mm、H:8.0mm、s:13.0mm
20個
M8×1.25mm
1パック

20個入り

D:22.0mm、H:9.5mm、s:16.0mm
20個
M10×1.5mm
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490円
( 539円 )
3日目
567円
( 624円 )
3日目
490円
( 539円 )
3日目
526円
( 579円 )
3日目
567円
( 624円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジナット(ナイロン製/10・20個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジナット(ナイロン製/10・20個)
六角ナット(ナイロン製/10・20個)
六角ナット(ポリカーボネート)
樹脂製六角ナット
アンダーホールナット 樹脂製ナット
FRTP製 高強度プラスチックナット FASNY ファスニー
メーカーエスコエスコエスコSUNCOイースタン精工丸ヱム製作所
通常価格490円-410円 -880円 -460円 -949円8,983円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質ナイロン66ナイロン66ポリカーボネート---
詳細1並目ねじ並目ねじ並目ねじ---
商品詳細種別フランジナット(ナイロン製/10・20個)六角ナット(ナイロン製/10・20個)六角ナット(ポリカーボネート)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト